norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Estes suportes de eixo são necessários para apoiar eixos com rolamentos de esferas lineares na versão aberta.
Eixos com suporte completo possibilitam rolamentos especialmente rígidos, porém, em muitos casos, basta apenas efetuar um suporte por seção.
O comprimento padrão dos nossos suportes de eixo é de 600 mm, podendo ser encurtados ou prolongados, para obter quaisquer tamanhos desejados.
Acessórios:Eixos de guia de precisão com furos de fixação 21590.
Parafusos de fixação 07160.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21565 Suportes para eixo 116 kB

Desenhos

Suportes para eixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoABD

D1EE1G
Furo passante para parafuso
de cabeça cilíndrica DIN 912
HH1H2WCADAces.PreçoEncomendar
21565-12375X060012408124,52975M4x1622555,8  72,11 €
21565-16500X060016459,5165,533100M5x2026567  74,72 €
21565-20500X0600205211206,637100M6x253266,58,3  84,21 €
21565-25600X0600255714256,642120M8x253668,510,8  89,69 €
21565-30750X060030691730951150M10x3042710,511  94,32 €
21565-40100X060040731740955200M10x3050810,515 92,00 €
21565-50100X0600508419501163200M12x3060912,519 113,69 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83