norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Corpo básico do carro em zinco, mancal deslizante em plástico iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.

Versão:Corpo básico cromado. Trilho guia anodizado em cores naturais.Indicação:Guias deslizantes em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcancar
altas velocidades e acelerações.
Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Elas são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.

** Comprimento L2 = 30 mm e
* Comprimento L = 1000 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21230 Sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura DryLin® N, largura 27 mm 265 kB

Desenhos (visão geral)

Sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura DryLin® N, largura 27 mm
Sistemas de guiamento linear de baixo perfil em miniatura DryLin® N, largura 27 mm

Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guias

mais informações

Desenhos

Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guias
Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guias

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2CADAces.PreçoEncomendar
21230-2700rolamento fixocom furo passante 5,13 €
21230-2701rolamento livrecom furo passante 5,13 €
21230-2710rolamento fixocom furo roscado 5,92 €
21230-2711rolamento livrecom furo roscado 5,92 €

Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Guias lineares

mais informações

Desenhos

Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Guias lineares
Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Guias lineares

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

L
máx.
L2CADAces.PreçoEncomendar
21230-2730X3000-300030 sob consulta
Código do artigo

Versão

Versão 2L
máx.
LL2L2
mín.
L2
max.
CADAces.PreçoEncomendar
21230-27**X*-com furo passante3000-**2049sob consulta