norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Corpo básico do carro em zinco, mancal deslizante em plástico iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.

Versão:Corpo básico cromado. Trilho guia anodizado em cores naturais.Indicação:Guias deslizantes em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcancar
altas velocidades e acelerações.
Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Elas são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21230_FW Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guias 261 kB

Desenhos

Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guias
Guias lineares de baixo perfil em miniatura DryLin® N, Carros guias

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2CADAces.PreçoEncomendar
21230-2700rolamento fixocom furo passante 5,13 €
21230-2701rolamento livrecom furo passante 5,13 €
21230-2710rolamento fixocom furo roscado 5,92 €
21230-2711rolamento livrecom furo roscado 5,92 €