norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço. A partir de do tamanho 55 em alumínio.
Alavanca de aperto em plástico, fuso roscado com classe de resistência 12.9.
Versão:Carcaça niquelada. A partir do tamanho 55 anodizado.
Alavanca de fixação com fuso roscado brunidos.
Indicação:Elementos de aperto operados manualmente para operações de fixação estática. O processo de fixação é feito manualmente na alavanca de aperto livremente ajustável. As mandíbulas flutuantes garantem uma distribuição de força simétrica no trilho. Até 50.000 ciclos de fixação estática (valor B10d).

Basicamente, a ligação de fricção entre o elemento de aperto e a guias lineares é gerada nas superfícies livres do trilho perfilado para guia linear, por meio do qual as pistas dos guias esféricos não são danificadas

Verificação da força de retenção realizada com camada de lubrificação em um trilho perfilado para guia linear.

Dependendo do tipo de carro de guia usado, uma placa adaptadora para compensação de altura é necessária.
Faixa de temperatura:-10 °C até +70 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21427 Elementos de aperto para trilhos para guia linear perfilados 239 kB

Desenhos

Elementos de aperto para trilhos para guia linear perfilados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA

A1A2A3A4A5BB1H1H2H3L3MSTForça de
retenção
F1 N
Torque
de aperto
Nm
Código do artigo
Placa adaptadora
CADAces.PreçoEncomendar
21427-1515171733,53012,5401547246,517,524M44512005- 124,29 €
21427-2020151545,541,5136520602882024M52612007- 131,08 €
21427-2525202045,541,516,265257036122330M64812007- 135,11 €
21427-303022225853,521,580289042123039M638200015- 141,20 €
21427-353524245853,527803410048163739M8710200015- 145,03 €
21427-454526265853,526,5804512060184444M101014200015- 158,76 €
21427-55553030666137,5955314070215149M141014200022- 184,21 €