norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Peças de desvio em plástico.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Carro guia padrão com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são
instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.

Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.
Sob consulta:Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.Indicação de desenho:
1) Borda de batente retificada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21400 Carro-guia de aço, padrão, com guia de esferas recirculantes para trilhos-guia perfilados 163 kB
 Indicação técnica sobre guias de trilhos perfilados 108 kB

Desenhos

Carro-guia de aço, padrão, com guia de esferas recirculantes para trilhos-guia perfilados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

TamanhoMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Furo de
lubrificação
AA1BB1EE1E2HH1H2L3L4MTCADAces.PreçoEncomendar
21400-15106601Padrão15705050685012700Ø3262615349,58,3514284,66640M46,4 61,81 €
21400-20107801Padrão202201801801450025600M6x13236204412713,51830577,848,8M58 70,40 €
21400-25108801Padrão253603203102140040000M6x13535234812,51113,5224078857M69,6 73,61 €
21400-30110901Padrão306005004902980054900M6x1404028601610132645910972M812,8 81,74 €
21400-25211001longa255044484342996056000M6x13550234812,51113,522407110,179,1M69,6 81,01 €
21400-30213101longa307856506503900071900M6x14060286016101326459131,394,3M812,8 89,61 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83