norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e parafuso recartilhado em aço inoxidável.Versão:Carcaça e parafuso recartilhado, superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Elementos de aperto operados manualmente para operações de fixação estática. O processo de fixação é feito manualmente no parafuso recartilhado. As mandíbulas flutuantes garantem uma distribuição de força simétrica no trilho. Até 50.000 ciclos de fixação estática (valor B10d).

Basicamente, a ligação de fricção entre o elemento de aperto e a guias lineares é gerada nas superfícies livres do trilho perfilado para guia linear, por meio do qual as pistas dos guias esféricos não são danificadas

Verificação da força de retenção realizada com camada de lubrificação em um trilho perfilado para guia linear.
Faixa de temperatura:-10 °C até +70 °C.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21427-01 Elementos de aperto para trilhos para guia linear perfilados em miniatura 237 kB

Desenhos

Elementos de aperto para trilhos para guia linear perfilados em miniatura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA

A1A2A4BB1DH1H2H3L3MTForça de
retenção
F1 N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21427-01-099151195,359208102,77,317M331000,17 169,12 €
21427-01-12122013107,15122710133,59,519M33,61500,35 178,58 €
21427-01-15152514148,051532121651120M341800,75 186,91 €