norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Coluna de guiamento em aço cementado 1.7139.Versão:cementado.Indicação:As colunas de guia de aço com elemento de centragem e dois diâmetros de ajuste oferecem uma solução para tarefas de guia precisas em aplicações exigentes. Essas colunas de guia oferecem a mais alta precisão, estabilidade e flexibilidade no processo de produção.

Com o elemento de centragem integrado e dois diâmetros de ajuste, essas colunas de guia permitem o alinhamento e o posicionamento ideais de ferramentas e formas. Isso oferece alta adaptabilidade e cria novas possibilidades para tarefas de usinagem precisas.

O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21597 Coluna de guia em aço com elemento de centragem 319 kB
 Coluna de guia e pino de guia 1,4 MB

Desenhos

Coluna de guia em aço com elemento de centragem