norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pino guia em aço cementado 1.7139.Versão:cementado.Indicação:Os pinos de guia de aço são a solução perfeita para tarefas de guia precisas em processos de fabricação exigentes. Os pinos de guia oferecem elevada estabilidade, durabilidade e precisão em uma variedade de casos de aplicação.

Os pinos de guia permitem uma construção robusta, que mesmo sob carga intensa, garantem uma guia confiável. São usados para posicionar ferramentas e formas de maneira segura e exata, a fim de obter resultados de usinagem de alta precisão.

Os pinos de guia são concebidos para proporcionar deslocações e alinhamento suaves, aumentando a eficiência e a qualidade de seus processos de fabricação. A sua usinagem precisa garante um desempenho consistente durante toda a vida útil.

O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21597-10 Pino guia de aço com colar 241 kB
 Coluna de guia e pino de guia 1,4 MB

Desenhos

Pino guia de aço com colar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
21597-10-080408104034 6,64 €
21597-10-080508105034 6,64 €
21597-10-080608106034 6,64 €
21597-10-080808108034 6,88 €
21597-10-0810081010034 7,30 €
21597-10-090409124034 6,54 €
21597-10-090609126034 6,67 €
21597-10-090809128034 6,85 €
21597-10-0910091210034 7,48 €
21597-10-0912091212034 8,38 €
21597-10-1004010124034 6,54 €
21597-10-1006010126034 6,67 €
21597-10-1008010128034 6,85 €
21597-10-10100101210034 7,48 €
21597-10-10120101212034 8,38 €
21597-10-10140101214034 10,45 €
21597-10-10160101216034 16,10 €
21597-10-1204012164065 6,85 €
21597-10-1206012166065 7,31 €
21597-10-1208012168065 7,76 €
21597-10-12100121610065 8,53 €
21597-10-12120121612065 9,33 €
21597-10-12140121614065 10,28 €
21597-10-12160121616065 11,06 €
21597-10-12180121618065 17,79 €
21597-10-12200121620065 19,26 €
21597-10-1406014186085 7,62 €
21597-10-1408014188085 7,92 €
21597-10-14100141810085 9,04 €
21597-10-14120141812085 9,79 €
21597-10-14140141814085 11,55 €
21597-10-14160141816085 13,39 €
21597-10-14180141818085 14,96 €
21597-10-14200141820085 19,92 €
21597-10-14220141822085 20,99 €
21597-10-14240141824085 23,18 €
21597-10-1506015186085 7,62 €
21597-10-1508015188085 6,07 €
21597-10-15100151810085 9,04 €
21597-10-15120151812085 9,92 €
21597-10-15140151814085 11,55 €
21597-10-15160151816085 13,39 €
21597-10-15180151818085 14,96 €
21597-10-15200151820085 19,92 €
21597-10-15220151822085 20,99 €
21597-10-15240151824085 23,18 €
21597-10-1604016204085 7,92 €
21597-10-1606016206085 8,12 €
21597-10-1608016208085 8,73 €
21597-10-16100162010085 9,79 €
21597-10-16120162012085 10,90 €
21597-10-16140162014085 12,45 €
21597-10-16160162016085 14,18 €
21597-10-16180162018085 15,73 €
21597-10-16200162020085 17,28 €
21597-10-16220162022085 18,86 €
21597-10-16240162024085 23,58 €
21597-10-16300162030085 38,19 €
21597-10-1806018226087 8,73 €
21597-10-1808018228087 9,50 €
21597-10-18100182210087 10,57 €
21597-10-18120182212087 11,81 €
21597-10-18140182214087 13,39 €
21597-10-18160182216087 14,79 €
21597-10-18180182218087 16,71 €
21597-10-18200182220087 18,20 €
21597-10-18220182222087 20,55 €
21597-10-18240182224087 22,89 €
21597-10-18260182226087 32,82 €
21597-10-18280182228087 32,57 €
21597-10-18300182230087 39,25 €
21597-10-18320182232087 42,44 €
21597-10-2006020246087 9,79 €
21597-10-2008020248087 10,43 €
21597-10-20100202410087 11,55 €
21597-10-20120202412087 13,52 €
21597-10-20140202414087 14,79 €
21597-10-20160202416087 16,35 €
21597-10-20180202418087 18,41 €
21597-10-20200202420087 20,75 €
21597-10-20220202422087 22,74 €
21597-10-20240202424087 19,86 €
21597-10-20260202426087 34,32 €
21597-10-20280202428087 38,59 €
21597-10-20300202430087 41,38 €
21597-10-20320202432087 44,62 €
21597-10-22080222680157 11,99 €
21597-10-221002226100157 13,39 €
21597-10-221202226120157 16,07 €
21597-10-221402226140157 17,60 €
21597-10-221602226160157 19,01 €
21597-10-221802226180157 17,48 €
21597-10-222002226200157 22,74 €
21597-10-222202226220157 21,75 €
21597-10-222402226240157 28,06 €
21597-10-222602226260157 30,85 €
21597-10-222802226280157 33,66 €
21597-10-223002226300157 36,49 €
21597-10-223202226320157 43,53 €
21597-10-223402226340157 46,12 €
21597-10-223602226360157 50,38 €
21597-10-24080242880157 13,39 €
21597-10-241002428100157 15,09 €
21597-10-241202428120157 17,78 €
21597-10-241402428140157 19,01 €
21597-10-241602428160157 20,55 €
21597-10-241802428180157 22,28 €
21597-10-242002428200157 23,86 €
21597-10-242202428220157 27,42 €
21597-10-242402428240157 30,84 €
21597-10-242602428260157 33,76 €
21597-10-242802428280157 36,66 €
21597-10-243002428300157 39,61 €
21597-10-243202428320157 46,75 €
21597-10-243402428340157 49,88 €
21597-10-243602428360157 54,68 €
21597-10-301003036100157 17,08 €
21597-10-301203036120157 23,05 €
21597-10-301403036140157 25,53 €
21597-10-301603036160157 28,06 €
21597-10-301803036180157 30,39 €
21597-10-302003036200157 32,76 €
21597-10-302403036240157 43,67 €
21597-10-303003036300157 56,44 €
21597-10-303603036360157 71,86 €
21597-10-304003036400157 82,58 €
21597-10-321003236100157 20,27 €
21597-10-321203236120157 19,56 €
21597-10-321403236140157 25,53 €
21597-10-321603236160157 28,06 €
21597-10-321803236180157 30,39 €
21597-10-322003236200157 32,76 €
21597-10-322403236240157 43,67 €
21597-10-323003236300157 56,44 €
21597-10-323603236360157 71,86 €
21597-10-324003236400157 85,38 €
21597-10-4016040481601510 52,70 €
21597-10-4020040482001510 62,23 €
21597-10-4024040482401510 71,43 €
21597-10-4030040483001510 85,45 €
21597-10-4036040483601510 100,88 €
21597-10-4040040484001510 113,68 €
21597-10-4042040484201510 119,04 €
21597-10-4050040485001510 137,80 €
21597-10-5016050581601515 81,54 €
21597-10-5020050582001515 79,19 €
21597-10-5024050582401515 88,29 €
21597-10-5030050583001515 116,35 €
21597-10-5036050583601515 134,61 €
21597-10-5040050584001515 147,48 €
21597-10-5050050585001515 190,34 €
21597-10-6028060582801515 152,84 €
21597-10-6030060583001515 161,94 €
21597-10-6034060583401515 179,64 €
21597-10-6036060583601515 189,27 €
21597-10-6040060584001515 205,36 €
21597-10-6050060585001515 248,83 €