norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pino de guia com esferas em aço cementado 1.7139.Versão:cementado.Indicação:Os pinos de guia com esferas em aço são a escolha perfeita para tarefas de guia precisas na fabricação de ferramentas e formas, bem como em processos de fabricação exigentes. Os pinos de guia de esferas de alta qualidade foram especialmente desenvolvidos para garantir máxima precisão, estabilidade e durabilidade.

Com um colar integrado, os pinos de guia de esferas oferecem uma base ideal para a montagem de unidades de guia esférica. O colar permite um alinhamento preciso e seguro da unidade, resultando em um movimento suave e guia confiável de ferramentas e formas.

O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21597-15 Pino de guia com esferas em aço 202 kB
 Coluna de guia e pino de guia 1,4 MB

Desenhos

Pino de guia com esferas em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
21597-15-1208012168044 24,78 €
21597-15-12100121610044 27,15 €
21597-15-12120121612044 29,50 €
21597-15-12140121614044 32,23 €
21597-15-1808018228067 29,84 €
21597-15-18100182210067 34,62 €
21597-15-18120182212067 39,55 €
21597-15-18140182214067 41,77 €
21597-15-18160182216067 43,83 €
21597-15-18180182218067 46,58 €
21597-15-18200182220067 50,43 €
21597-15-18240182224067 55,66 €
21597-15-30160303616067 61,64 €
21597-15-30200303620067 71,81 €
21597-15-30240303624067 77,63 €
21597-15-30280303628067 86,27 €
21597-15-30300303630067 91,56 €