norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha de fixação 1.0711.
Parafuso de cabeça cilíndrica em aço.
Versão:Bucha de fixação brunida.
Parafuso de cabeca cilíndrica zincado.
Indicação:Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 incluído no fornecimento.
A superfície da bucha de fixação do artigo 08926-081X12 não possui tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 08926 Buchas de fixação DIN 173 parte 1 118 kB

Desenhos

Buchas de fixação DIN 173 parte 1

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD12para buchas de
troca rápida
(D1)
D10D11L11L12L13E2R3Parafuso de cabeça cilíndrica
com sextavado interno de
acordo com a norma DIN 912
CADAces.PreçoEncomendar
08926-081X128,1acima de 12,0 até 30,020155,551236,230M8x25 6,58 €
08926-051X085,1até 6,0131034813,29,5M5x16 6,31 €
08926-061X106,1acima de 6,0 até 12,01612451019,715M6x20 6,58 €

Indicação(ões) sobre este artigo

DIN 173 Bucha de fixação parte 1

Você deseja utilizar nos seus trabalhos as buchas de trocas rápida? Recomendamos a aquisição das buchas de fixação DIN 173. Elas servem para fixação das buchas de troca rápida, proporcionado ssim um trabalho mais fácil com as ferramentas. Na encomenda da bucha de fixação 1.0711, fornecemos também o parafuso cilindrico DIN 912 de aço. Assim, não é necessária a compra adicional de tal parafuso, para funcionalidade da bucha de fixação. Ela está disponível nas dimensões M5x16, M6x20 e M8x25.

Com a bucha de fixação você protege a bucha de troca rápida e garante a segurança na utilização da máquina. Ela está disponível nas três seguintes versões: com um diâmetro interno de até 6 mm, de 6 a 12 mm e de 12 a 30 mm.

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83