norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Parafusos de cabeça chata para buchas de troca rápida DIN 173
08927

Parafusos de cabeça chata para buchas de troca rápida DIN 173

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.
Classe de resistência 10.9.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 08927 Parafusos de cabeça chata para buchas de troca rápida DIN 173 109 kB

Desenhos

Parafusos de cabeça chata para buchas de troca rápida DIN 173

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de
produto
D7para buchas de
troca rápida
(D1)
L8L9L10D8D9NT5CADAces.PreçoEncomendar
08927-05X03curtoM5até 6,093157,5131,62 4,63 €
08927-06X04curtoM6acima de 6,0 até 12,0104189,51622,5 5,35 €
08927-08X55curtoM8acima de 12,0 até 30,011,55,52212202,53 6,31 €
08927-05X06longoM5até 6,096187,5131,62 4,79 €
08927-06X08longoM6acima de 6,0 até 12,0108229,51622,5 5,82 €
08927-08X105longoM8acima de 12,0 até 30,011,510,52712202,53 6,90 €

Indicação(ões) sobre este artigo

DIN 173 Parafusos de cabeça chata para buchas de troca rápida

Os parafusos de cabeça chata de aço sem proteção anticorrosiva são concebidos para buchas de troca rápida DIN 173, com um diâmetro de 6 mm e de 6 a 30 mm. Você necessita de parafusos de cabeça chata de aço? Então, esses parafusos da norelem vão atender às suas expectativas com segurança.

Nossos produtos se encontram disponíveis na classe de resistência de qualidade 10.9. Além disso, você obterá nossos parafusos de cabeça chata em diferentes tamanhos: de M5 ao M8. Desta forma você estará muito bem equipado para todas as opções de instalação que necessitem de parafusos de cabeça chata e fixações com buchas de guia para furação. Pois, apenas com o tamanho correto de parafusos de cabeça chata, a sua bucha de guia para furação poderá ser fixada sem problemas e sem interferências.

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83