norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Buchas de guia para furação

Buchas de guia para furação possibilitam uma furação rápida das peças de trabalho, sem a necessidade de repetir a pré-medição e pré-marcação dos pontos de furação. Estes elementos práticos de apoio. que levam a broca diretamente ao dispositivo de furação, garantem um resultado sob medida e fazem com que a broca não se descentralize.

Ao contrário de uma furação sem dispositivo, que é conduzida manualmente, o processo de furação por meio de buchas de guia é facilitado significantemente, alcançando assim um resultado muito mais claro e preciso, através da especificação de um ângulo de penetração fixo. Este é um dos motivos, pelo qual essas buchas são muito utilizadas nos setores de engenharia mecânica, na construção de veículos e outros setores industriais.

Buchas de guia para furação norelem

Buchas de guia para furação possibilitam a furação rápida das peças de trabalho, sem a necessidade de repetir a pré-medição e pré-marcação dos pontos de furação. Estes elementos práticos de apoio, que levam a broca diretamente ao dispositivo de furação, garantem um resultado sob medida e fazem com que a broca não se descentralize.

Ao contrário de uma furação sem dispositivo, que é conduzida manualmente, o processo de furação por meio de buchas de guia é facilitado significantemente, alcançando assim um resultado muito mais claro e preciso, através da especificação de um ângulo de penetração fixo.

Todas as buchas-guia de furação são compostas de aço cementado especial, portanto, atendem os mais altos requisitos de qualidade, além de oferecerem especialmente uma longa vida útil. .

Resumo das vantagens das buchas de guia para furação norelem:

-          Furação rápida

-          Molde de furação sob medida

-          Configuração exata

-          Sistema convencional de peças padrão

-          Não há deslize da broca

-          Simplificação do processo de furação

-          Resultado da furação sem rebolo

-         Utilização de aço cementado especial, portanto, alta qualidade e durabilidade

Área de aplicação das buchas de guia para furação

Buchas de guia para furação são utilizadas principalmente nos processos de sondagem na Engenharia mecânica. Além disso, elas são aplicadas na fabricação de ferramentas para construção de veículos, assim como para uso diário em diversos outros setores industriais e ofícios. Deste modo, as buchas-guias da norelem são projetadas para ambientes rigorosos e para uma longa durabilidade.

Versões, formas e normas

Na norelem você adquire buchas-guia de furação para as mais diferentes exigências: ferramentas de precisão fabricadas de acordo com as suas especificações. Tanto na versão cilíndrica, como buchas prensadas com cabeça, como buchas de troca rápida, buchas de fixação ou parafusos de cabeça chata para buchas de troca rápida, através de medidas adequadas e da diversidade de design, você obtém uma configuração exata, de acordo com os requisitos desejados.


Além disso, dependendo do modelo, as buchas de guia preenchem as normas convencionais (DIN 172, DIN 173, DIN 179 e ISO 4247), podendo ser obtidas nas formas A (furo em uma das extremidades, arredondado) e B (furo em ambas as extremidades, arredondados).

DIN 172: Buchas de guia prensadas com cabeça

O colar das buchas de guia prensadas com cabeça não permite que elas sejam prensadas para baixo na aplicação, de modo que ultrapassem os limites do furo. É por esta razão, que a bucha de guia DIN 172 apresenta um colar saliente (cabeça).

  • Forma A: o furo é arredondado em uma das extremidades
  • Form B: o furo é arredondado em ambas as extremidades

DIN 173 – Buchas de troca rápida

Buchas de troca rápida possuem uma grande vantagem diante das buchas cilíndricas, pois podem ser substituídas rapidamente. Sendo assim, é possível obter diferentes diâmetros em curto tempo. Juntamente com as buchas de fixação DIN 173, parafusos cilíndricos DIN 912 e de cabeça chata DIN 173, a bucha de troca rápida atinge um resultado mais seguro e preciso.
  • Forma A: esta versão não apresenta sulcos. Esta bucha guia de furação é utilizada na maioria das vezes para fazer furos com a ajuda de dispositivos, já que permitem a troca rápida de diferentes diâmetros de furação.
  • Forma K: esta versão é aplicada como bucha de guia de troca rápida para ferramentas com corte à direita.
  • Forma L: esta versão se trata de uma bucha de substituição.

DIN 173: buchas de fixação

A bucha de fixação é utilizada na prática como elemento de segurança da bucha de troca rápida, contribuindo para uma maior segurança na utilização da máquina.
Indicação: na compra da bucha de fixação 1.0711 fornecemos também o parafuso cilíndrico DIN 912 de aço, não sendo necessária a aquisição separada deste.

DIN 179: buchas de guia para furação cilíndricas

As buchas de guia para furação fabricadas de acordo com a norma DIN 179 são conhecidas como buchas de guia cilíndricas. Elas são fabricadas de aço cementado especial temperado e retificado.

Buchas de guia para furação cilíndricas são utilizadas frequentemente como buchas de posicionamento. A bucha pode ser prensada de forma alinhada. As buchas de guia DIN 179 podem ser combinadas com as buchas de troca rápida DIN 173.
  • Forma A: o furo é arredondado em uma das extremidades
  • Form B: o furo é arredondado em ambas as extremidades

DIN 173: parafusos de cabeça chata para buchas de troca rápida

Os parafusos de cabeça chata de aço sem tratamento são concebidos para buchas de troca rápida DIN 173 com diâmetros até 6 mm e de 6 a 30 mm. Você necessita de parafusos de cabeça chata de aço sem tratamento? Esses parafusos da norelem vão atender com certeza todas as suas expectativas.....
Nossos produtos estão disponíveis na classe de resistência de qualidade 10.9. Além disso, você receberá nossos parafusos de cabeça chata em diferentes tamanhos: M5 a M8. Desta forma, você estará muito bem equipado em todas as condições de instalação de parafusos de cabeça chata e de fixação de buchas-guia para furação. Pois, somente com o tamanho correto destes parafusos é que as suas buchas de guia podem ser fixadas sem problemas e sem cantos ou bordas de interferência.</p>

Encontre a bucha de guia correta para furação

Com o localizador de produtos da norelem (bucha de guia para furação), você encontra de forma rápida e objetiva o seu produto desejado. Neste caso, você seleciona facilmente os parâmetros desejados como especificação, forma e diâmetro interno da bucha. Basta acessar o Drop-Down-Menü, passo a passo.

Escolha a bucha-guia de furação adequada, insira o produto diretamente no carrinho de compras e finalize o pedido.

Folhas de dados técnicos para buchas-guia para furação

A seguir, você encontra uma visão geral de todas as folhas de dados técnicos das buchas de guia para furação da norelem:
 Folha de dados 08900 Buchas de guia cilíndricas para furação em aço DIN 179 366 kB
 Folha de dados 08910 Buchas de guia para furação com cabeça em aço DIN 172 382 kB
 Folha de dados 08926 Buchas de fixação DIN 173 parte 1 118 kB
 Folha de dados 08920 Buchas de troca rápida DIN 173 314 kB
 Folha de dados 08920 Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 589 kB
 Folha de dados 08927 Parafusos de cabeça chata para buchas de troca rápida DIN 173 109 kB