norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste, 20 graus
06341_PB20

Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste, 20...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06341_PB20 Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste, 20 graus 96,4 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaFormaTamanho

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAces.PreçoEncomendar
06341-110furo de ajuste20°110222410254052,532,584,515 13,09 €
06341-112furo de ajuste20°21225281232466136,510015 16,20 €
06341-114furo de ajuste20°21425281232466136,510015 16,20 €
06341-116furo de ajuste20°3162833133252724112115 19,62 €
06341-120furo de ajuste20°4203241133261804912315 27,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83