norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus
06341_IG20

Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06341_IG20 Alavancas de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus 96,4 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaFormaTamanhoXTD

D1

D2HH2ACADAces.PreçoEncomendar
06341-208rosca fêmea20°1M8182410254032,584,5 13,09 €
06341-210rosca fêmea20°1M10182410254032,584,5 13,09 €
06341-2101rosca fêmea20°2M10202812324636,5100 16,20 €
06341-212rosca fêmea20°2M12202812324636,5100 16,20 €
06341-216rosca fêmea20°3M16233313325241121 19,62 €
06341-220rosca fêmea20°4M20264113326149123 27,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83