norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste. 0 graus
06341_PB0

Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste. 0...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06341_PB0 Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste. 0 graus 91 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaFormaTamanho

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAces.PreçoEncomendar
06341-1102furo de ajuste1102224102540-32,588,1- 13,09 €
06341-1122furo de ajuste2122528123246-36,5104- 16,20 €
06341-1142furo de ajuste2142528123246-36,5104- 16,20 €
06341-1162furo de ajuste3162833133252-41126,5- 19,62 €
06341-1202furo de ajuste4203241133261-49128,5- 27,21 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83