norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos rápidos com biela para pressão e tração, console
05170

Grampos rápidos com biela para pressão e tração, console

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo e biela em aço temperado 1.0501.
Peças da alavanca em chapa de aço DD11 1.0332.
Versão:Corpo e peças da alavanca zincados.
Pino de eixo temperado.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação:O grampo fixador pode ser fixado com um console ou aparafusado em dispositivos, através de sua rosca na parte frontal. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05170 Grampos rápidos com biela para pressão e tração, console 134 kB
 Indicações técnicas para grampos rápidos 129 kB

Grampos rápidos

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

L1L2L3L4L5L6L7L8HH1H2M=PonteiraD1D2S1Curso
S
F
kN
Cabos
plásticos
CADAces.PreçoEncomendar
05170-01026524234131513018201012020M6x3010M16x1,5626105200-205  35,64 €
05170-01232756050201817030301392528M8x4012M20x1,58401,505200-120  42,41 €
05170-016401059278352021360351553244M10x5016M27x1,58703,505200-135  59,83 €

Console

mais informações

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

L1L2L3L4L5L6BB1HH1H2AA1DD1D2S1Grampos
rápidos
correspondentes
CADAces.PreçoEncomendar
05170-11054217113--322742,52614-14176,55,5405170-010 8,92 €
05170-11267387135302041325537161921216,56,5405170-012 9,89 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83