|
|
05020Grampos rápidos verticais com base horizontal e braço de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Chapa de aço DD11 1.0332.Versão:Peças de aço zincado. Pino de eixo temperado. Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.Indicação:Parafusos não estão incluídos no fornecimento. Acessórios:05200 Cabos plásticos 05280 Ponta protetora 05899 Sensor de força para grampos rápidos Indicação de desenho: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A mín. | A máx. | M | D1 | D2 | R1 | R2 | S | S1 | F kN | Cabos plásticos | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05020-081 | 7 | 75 | 45 | 39 | 9 | 32 | 16 | 35 | 14 | 42 | 12 | 19 | 21 | M8 | 6,5 | 8,5 | 103 | 143 | 6 | 3 | 2,2 | 05200-115 |  |  | 25,98 € | | 05020-101 | 8 | 92 | 56 | 43 | 7,5 | 38 | 20 | 39 | 18 | 48 | 16 | 26 | 28 | M10 | 8,5 | 10,5 | 125 | 177 | 7 | 3,5 | 3,4 | 05200-120 |  |  | 34,01 € | | 05020-121 | 10 | 122 | 68 | 50 | 9 | 45 | 25 | 45 | 22 | 56 | 19 | 32 | 32 | M12 | 8,5 | 12,5 | 159 | 215 | 8 | 4 | 4,5 | 05200-135 |  |  | 35,39 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|