|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | F | G | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04188-08063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 9 | 25 | 12 | 7 |  | | 21,65 € | | 04188-08080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 9 | 25 | 12 | 7 |  | | 24,29 € | | 04188-08100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 9 | 25 | 16 | 10 |  | | 26,42 € | | 04188-10063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 11 | 25 | 12 | 7 |  | | 21,65 € | | 04188-10080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 11 | 25 | 16 | 10 |  | | 23,13 € | | 04188-10100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 11 | 25 | 16 | 10 |  | | 26,42 € | | 04188-10125 | 125 | 40 | 45 | 40 | 11 | 32 | 19 | 13 |  | | 32,76 € | | 04188-10160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 11 | 32 | 19 | 13 |  | | 36,18 € | | 04188-12063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 13 | 32 | 16 | 10 |  | | 23,66 € | | 04188-12080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 13 | 32 | 16 | 10 |  | | 26,12 € | | 04188-12100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 13 | 32 | 19 | 13 |  | | 30,00 € | | 04188-12125 | 125 | 40 | 45 | 40 | 13 | 32 | 19 | 13 |  | | 34,05 € | | 04188-12160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 13 | 32 | 25 | 15 |  | | 41,96 € | | 04188-16080 | 80 | 27,5 | 25 | 27,5 | 17 | 32 | 16 | 10 |  | | 27,54 € | | 04188-16100 | 100 | 34 | 32 | 34 | 17 | 38 | 19 | 13 |  | | 32,65 € | | 04188-16125 | 125 | 42,5 | 40 | 42,5 | 17 | 38 | 19 | 13 |  | | 36,72 € | | 04188-16160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 17 | 38 | 25 | 15 |  | | 46,47 € | | 04188-20100 | 100 | 34 | 32 | 34 | 21 | 38 | 19 | 13 |  | | 33,17 € | | 04188-20125 | 125 | 42,5 | 40 | 42,5 | 21 | 38 | 25 | 15 |  | | 40,72 € | | 04188-20160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 21 | 38 | 25 | 15 |  | | 46,98 € | | 04188-20200 | 200 | 68,5 | 63 | 68,5 | 21 | 50 | 25 | 15 |  | | 61,27 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|