norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos escalonados em aço e alumínio
04070

Grampos escalonados em aço e alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou EN AW-7022.Versão:Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação:Utilização apenas em conjunto com os blocos escalonados de fixação universal 02270.
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04070 Grampos escalonados em aço e alumínio 170 kB

Desenhos

Grampos escalonados em aço e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
LAB1B2B3E1E2F
kN
para
parafuso
CADAces.PreçoEncomendar
04070-06aço temperado5010720810204,82M6 11,24 €
04070-08aço temperado60129251013228,77M8 13,70 €
04070-10aço temperado8015113012153013,9M10 13,70 €
04070-12aço temperado10020144014214020,2M12/M14 15,84 €
04070-16aço temperado12525185018264537,8M16/M18 25,12 €
04070-20aço temperado16030226022306058,8M20/M22 39,18 €
04070-24aço temperado20030267026358084,7M24 61,81 €
04070-206alumínio5010720810204,82M6 24,63 €
04070-208alumínio60129251013228,77M8 24,63 €
04070-210alumínio8015113012153013,9M10 24,63 €
04070-212alumínio10020144014214020,2M12/M14 24,63 €
04070-216alumínio12525185018264537,8M16/M18 32,87 €
04070-220alumínio16030226022306058,8M20/M22 56,43 €
04070-224alumínio20030267026358084,7M24 109,54 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83