|
|
04055Grampos deslocáveis |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | F | G | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04055-08040 | 40 | 10 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 31,50 € | | 04055-08050 | 50 | 12 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 33,83 € | | 04055-08063 | 63 | 12 | 27 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 37,28 € | | 04055-10050 | 50 | 12 | 8 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 |  | | 36,43 € | | 04055-10063 | 63 | 15 | 18 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 |  | | 39,35 € | | 04055-10080 | 80 | 15 | 32 | 23 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 47,83 € | | 04055-10100 | 100 | 15 | 40 | 35 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 52,16 € | | 04055-10125 | 125 | 15 | 50 | 50 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 59,81 € | | 04055-12063 | 63 | 14 | 14 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 |  | | 50,17 € | | 04055-12080 | 80 | 20 | 25 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 |  | | 53,92 € | | 04055-12100 | 100 | 20 | 40 | 29 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 63,18 € | | 04055-12125 | 125 | 20 | 50 | 44 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 71,54 € | | 04055-12160 | 160 | 20 | 60 | 69 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 79,83 € | | 04055-16080 | 80 | 18 | 17 | 30 | 17 | 38 | 19 | M16 |  | | 63,65 € | | 04055-16100 | 100 | 25 | 30 | 30 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 77,31 € | | 04055-16125 | 125 | 25 | 45 | 40 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 87,30 € | | 04055-16160 | 160 | 25 | 65 | 55 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 99,80 € | | 04055-20160 | 160 | 32 | 60 | 52 | 21 | 50 | 25 | M20 |  | | 112,96 € | | 04055-20200 | 200 | 32 | 80 | 72 | 21 | 50 | 25 | M20 |  | | 129,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|