norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:zincada ou passivada na cor azul.Indicação:As placas podem ser usadas em combinação com rolamentos e grampos excêntricos, para uma fixação indireta. Elas são fixadas nas mesas de perfuração com a ajuda dos pinos posicionadores de aperto com arruela. Em combinação com módulos de fixação excêntricos, as placas também podem ser fixadas sobre mesas de rasgo T.Vantagens:Deslocamento e posicionamento flexíveis.
Regulagem contínua.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04758 Placa de aço aberta 275 kB

Desenhos

Placa de aço aberta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1D

LL1SCADAces.PreçoEncomendar
04758-0180X404010,4M61801605 15,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83