norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em zinco fundido conforme norma DIN EN 12844.
Pino de centragem e cunha de fixação em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço.
Versão:Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Indicação:Ao apertar o parafuso ou ao girar a alavanca de aperto, ambas as cunhas são fixadas no furo. Através dos anéis de aperto reguláveis sem intervalos, é possível fixar seguramente um ou mais elementos de batente de diferentes espessuras.Aplicação:Os pinos posicionadores de aperto são destinados para fixar de forma ideal elementos de batente convencionais em materiais de espessuras diferentes sobre mesas perfuradas/mesas de solda com orifícios de diâmetro de 16 mm ou 28 mm.Vantagens:Faixa de aperto regulável de 0-36 mm e 0-75 mm, sem intervalos.
Insensível em relação ao diâmetro e qualidade de superfície do furo (até H12).
Faixa de aperto de fácil pré-regulagem por meio de escala.
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Efeito de força de fixação para baixo aplicável também em mesas com espessuras mais finas (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatível com elementos de batentes de fim de curso convencionais.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04753 Pinos posicionadores de aperto em aço 741 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos posicionadores de aperto em aço

Pinos de guia em aço, forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HH1H2SWB
Faixa de aperto
CADAces.PreçoEncomendar
04753-0016A16347817,54960-36 72,35 €
04753-0028A2848129289060-75 86,81 €

Pinos de guia em aço, forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAD

D1HH1H2B
Faixa de aperto
CADAces.PreçoEncomendar
04753-0116B65163410917,5800-36 78,78 €
04753-0128B802848168281290-75 93,23 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83