|
|
05312Placa adaptadora redonda |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:zincada ou passivada na cor azul.Indicação:As placas adaptadoras podem ser utilizadas em combinação com grampos rápidos, permitindo assim um posicionamento flexível dos grampos sobre elas. Elas são fixadas na mesa de trabalho por meio de módulos de fixação excêntricos. Vantagens:Deslocamento e posicionamento flexível. Construção em altura mais flexível graças a bloco adaptador. Montagem simplificada através de abertura na forma B.Acessórios:Módulos de fixação excêntricos 10500 Grampos rápidos 05….Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | R1 | R2 | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05312-1145 | aberto | 40 | 30 | 30 | 38 | 60 | 16,5 | 145 | 11,5 | M5 | M6 | 140 | 8 | 14 | 13 | 26 | 38 | 10 | 5 | 42 | 58,5 | 5 |  | | 38,58 € | |
Código do artigo | Denominação | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|