|
|
02035-10Elementos de extensão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:zincado, passivado na cor azul. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | E | L | SW | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02035-10-205025 | M5 | 9,2 | 25 | 8 | 8 |  | | 4,22 € | | 02035-10-205030 | M5 | 9,2 | 30 | 8 | 8 |  | | 4,40 € | | 02035-10-205035 | M5 | 9,2 | 35 | 8 | 8 |  | | 4,53 € | | 02035-10-206030 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | 9 |  | | 4,40 € | | 02035-10-206035 | M6 | 11,5 | 35 | 10 | 9 |  | | 4,53 € | | 02035-10-206040 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | 9 |  | | 4,67 € | | 02035-10-206050 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | 9 |  | | 4,86 € | | 02035-10-206060 | M6 | 11,5 | 60 | 10 | 9 |  | | 5,12 € | | 02035-10-208030 | M8 | 15 | 30 | 13 | 12 |  | | 4,72 € | | 02035-10-208035 | M8 | 15 | 35 | 13 | 12 |  | | 4,82 € | | 02035-10-208040 | M8 | 15 | 40 | 13 | 12 |  | | 4,90 € | | 02035-10-208050 | M8 | 15 | 50 | 13 | 12 |  | | 4,98 € | | 02035-10-208060 | M8 | 15 | 60 | 13 | 12 |  | | 5,20 € | | 02035-10-208090 | M8 | 15 | 90 | 13 | 12 |  | | 5,65 € | | 02035-10-210040 | M10 | 18,5 | 40 | 16 | 15 |  | | 4,90 € | | 02035-10-210045 | M10 | 18,5 | 45 | 16 | 15 |  | | 5,03 € | | 02035-10-210055 | M10 | 18,5 | 55 | 16 | 15 |  | | 5,15 € | | 02035-10-210065 | M10 | 18,5 | 65 | 16 | 15 |  | | 5,46 € | | 02035-10-210095 | M10 | 18,5 | 95 | 16 | 15 |  | | 5,96 € | | 02035-10-210115 | M10 | 18,5 | 115 | 16 | 15 |  | | 6,52 € | | 02035-10-212040 | M12 | 20,8 | 40 | 18 | 18 |  | | 4,98 € | | 02035-10-212045 | M12 | 20,8 | 45 | 18 | 18 |  | | 5,12 € | | 02035-10-212055 | M12 | 20,8 | 55 | 18 | 18 |  | | 5,36 € | | 02035-10-212065 | M12 | 20,8 | 65 | 18 | 18 |  | | 5,61 € | | 02035-10-212095 | M12 | 20,8 | 95 | 18 | 18 |  | | 6,24 € | | 02035-10-212115 | M12 | 20,8 | 115 | 18 | 18 |  | | 6,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|