|
|
02153Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado ou latão.Versão:Aço temperado e brunido. Superfície de latão sem tratamento. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | B | D | E | H | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02153-06030 | aço temperado | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 |  | | 4,60 € | | 02153-06040 | aço temperado | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 |  | | 4,60 € | | 02153-06050 | aço temperado | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 |  | | 4,60 € | | 02153-08036 | aço temperado | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 |  | | 5,60 € | | 02153-08046 | aço temperado | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 |  | | 5,60 € | | 02153-08056 | aço temperado | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 |  | | 5,60 € | | 02153-10042 | aço temperado | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 |  | | 6,51 € | | 02153-10048 | aço temperado | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 |  | | 6,51 € | | 02153-10058 | aço temperado | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 |  | | 6,51 € | | 02153-10068 | aço temperado | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 |  | | 6,51 € | | 02153-12048 | aço temperado | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 |  | | 7,26 € | | 02153-12070 | aço temperado | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 |  | | 8,18 € | | 02153-12080 | aço temperado | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 |  | | 8,18 € | | 02153-16055 | aço temperado | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 |  | | 10,04 € | | 02153-16075 | aço temperado | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 |  | | 10,94 € | | 02153-16085 | aço temperado | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 |  | | 10,94 € | | 02153-12148 | latão | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 |  | | 8,98 € | | 02153-16155 | latão | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 |  | | 11,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|