norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.0301.Versão:cementado, brunido e retificado.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02130 Pino de apoio de aço, endurecido, brunido e retificado 171 kB

Desenhos

Pino de apoio de aço, endurecido, brunido e retificado

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoHBD1

D2RFiltro
02130-05X8/10/12/165547
02130-06X10/12/16/206658
02130-08X12/16/20/2588611
02130-10X16/20/25/321010814
02130-12X20/25/32/4012121016
02130-14X20/25/32/4014141220
02130-16X25/32/40/5016161425
02130-20X25/32/40/5020201628
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83