norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Superfície de apoio cementada.
Indicação:Os pés de posicionamento são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Indicação de desenho:
Forma A: superfície plana endurecida
Forma B: superfície plana, retificada e endurecida
Forma C: superfície esférica endurecida
Forma D: superfície recartilhada temperada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02041 Pés de posicionamento 193 kB

Desenhos (visão geral)

Pés de posicionamento

Pés de posicionamento, forma A, superfície plana, endurecida

mais informações

Desenhos

Pés de posicionamento, forma A, superfície plana, endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDGHSWCADAces.PreçoEncomendar
02041-106010A1110M61010 3,99 €
02041-106020A1110M62010 3,45 €
02041-108010A1313M81013 4,93 €
02041-108015A1313M81513 4,51 €
02041-108030A1313M83013 5,65 €
02041-110010A1617M101017 5,26 €
02041-110020A1617M102017 4,06 €
02041-110040A1617M104017 3,84 €
02041-112010A2019M121019 6,72 €
02041-112025A2019M122519 7,26 €
02041-112050A2019M125019 5,83 €
02041-116015A2427M161527 7,38 €
02041-116030A2427M163027 17,25 €
02041-116060A2427M166027 16,46 €
02041-120040A2932M204032 22,46 €
02041-120080A2932M208032 28,49 €

Pés de posicionamento, forma B, superfície plana, retificada e endurecida

mais informações

Desenhos

Pés de posicionamento, forma B, superfície plana, retificada e endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDGHSWCADAces.PreçoEncomendar
02041-206010B1110M61010 9,73 €
02041-206020B1110M62010 10,87 €
02041-208010B1313M81013 11,96 €
02041-208015B1313M81513 11,51 €
02041-208030B1313M83013 10,89 €
02041-210010B1617M101017 11,96 €
02041-210020B1617M102017 12,49 €
02041-210040B1617M104017 13,20 €
02041-212010B2019M121019 15,49 €
02041-212025B2019M122519 14,98 €
02041-212050B2019M125019 15,88 €
02041-216015B2427M161527 26,74 €
02041-216030B2427M163027 28,24 €
02041-216060B2427M166027 30,07 €
02041-220040B2932M204032 36,13 €
02041-220080B2932M208032 40,26 €

Pés de posicionamento, forma C, superfície esférica endurecida

mais informações

Desenhos

Pés de posicionamento, forma C, superfície esférica endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaBDGHRSWCADAces.PreçoEncomendar
02041-306010C1110M6101510 6,54 €
02041-306020C1110M6201510 7,38 €
02041-308010C1313M8102013 8,18 €
02041-308015C1313M8152013 11,62 €
02041-308030C1313M8302013 9,74 €
02041-310010C1617M10103017 9,87 €
02041-310020C1617M10203017 12,37 €
02041-310040C1617M10403017 12,80 €
02041-312010C2019M12104019 10,41 €
02041-312025C2019M12253519 15,99 €
02041-312050C2019M12503519 17,15 €
02041-316015C2427M16155027 34,73 €
02041-316030C2427M16305027 27,68 €
02041-316060C2427M16605027 37,27 €
02041-320040C2932M20406032 63,50 €
02041-320080C2932M20806032 49,24 €

Pés de posicionamento, forma D com superfície estriada temperada

mais informações

Desenhos

Pés de posicionamento, forma D com superfície estriada temperada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDGHSWCADAces.PreçoEncomendar
02041-406010D1110M61010 12,70 €
02041-406020D1110M62010 13,40 €
02041-408015D1313M81513 13,29 €
02041-408030D1313M83013 13,65 €
02041-410020D1617M102017 15,88 €
02041-410040D1617M104017 16,36 €
02041-412025D2019M122519 17,53 €
02041-412050D2019M125019 18,14 €
02041-416030D2427M163027 30,35 €
02041-416060D2427M166027 36,34 €
02041-420040D2932M204032 37,11 €
02041-420080D2932M208032 46,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83