|
|
02037Parafusos de apoio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Através da extremidade arredondada, os parafusos de apoio podem ser utilizados adicionalmente como elementos de posicionamento para peças de trabalho perfuradas.
As versões 02037-20020 e 02037-20040 possuem sextavado.Indicação de desenho: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | G | SW | SW1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02037-06006 | 6 | 37 | 6 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 |  | | 8,00 € | | 02037-06012 | 6 | 43 | 12 | 6 | 25 | M6 | 13 | 10 |  | | 8,67 € | | 02037-08008 | 8 | 45 | 8 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 |  | | 8,38 € | | 02037-08016 | 8 | 53 | 16 | 7 | 30 | M8 | 13 | 13 |  | | 8,98 € | | 02037-10010 | 10 | 58 | 10 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 |  | | 10,88 € | | 02037-10020 | 10 | 68 | 20 | 8 | 40 | M10 | 17 | 17 |  | | 11,05 € | | 02037-12012 | 12 | 72 | 12 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 |  | | 14,56 € | | 02037-12024 | 12 | 84 | 24 | 10 | 50 | M12 | 19 | 19 |  | | 14,80 € | | 02037-16016 | 16 | 89 | 16 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 |  | | 18,50 € | | 02037-16032 | 16 | 105 | 32 | 13 | 60 | M16 | 24 | 24 |  | | 18,68 € | | 02037-20020 | 20 | 115 | 20 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 |  | | 26,62 € | | 02037-20040 | 20 | 135 | 40 | 15 | 80 | M20 | 36 | 30 |  | | 29,54 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|