norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cantoneiras de fixação bilateral de ferro fundido cinzento
01270

Cantoneiras de fixação bilateral de ferro fundido cinzento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250.Versão:Superfícies de referência usinadas com precisão.Indicação:Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça. Uma tampa protege os espaços ocos da cantoneira contra cavacos.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01270 Cantoneiras de fixação bilateral de ferro fundido cinzento 178 kB

Desenhos

Cantoneiras de fixação bilateral de ferro fundido cinzento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoACDD1D2EE1E2HH1L

L1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
01270-32012532,575305040040204037865320332330125115 sob consulta
01270-40015050120307050040204248580400412410150142 2.688,70 €
01270-500200551503010063040205360390500512510200190 3.730,60 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83