norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com perfurações em intervalos
01251

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.Indicação:Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com perfurações em intervalos proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=Quantidade
de furos
NL=Quantidade
na direção
longitudinal
NB=Quantidade
na direção
transversal
CADAces.PreçoEncomendar
01251-2123022303003002502209010030754012M123054 1.163,80 €
01251-2124028404004003202809016030754012M125676 1.844,60 €
01251-2125034505005004003409020035755012M129098 2.837,05 €
01251-21263436363063050043510025040405012M121441111 4.766,75 €
01251-21280528080080064052511532045755012M122401514 7.603,80 €
01251-2163022303003002502209010030754016M163054 1.191,40 €
01251-2164028404004003202809016030754016M165676 1.929,70 €
01251-2165034505005004003409020035755016M169098 2.922,15 €
01251-21663436363063050043510025040405016M161441111 4.908,20 €
01251-21680528080080064052511532045755016M162401514 7.746,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83