norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cantoneiras de fixação com e sem rasgo em T, de ferro fundido cinzento
01250

Cantoneiras de fixação com e sem rasgo em T, de ferro fundido...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Sob consulta:outras larguras de rasgos T.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01250 Cantoneiras de fixação com e sem rasgo em T, de ferro fundido cinzento 195 kB
 Indicaçõe técnica para posicionamento de elementos básicos em mesas de máquinas 1,5 MB

Desenhos (visão geral)

Cantoneiras de fixação com e sem rasgo em T, de ferro fundido cinzento

Cantoneiras de fixação sem rasgo em T, em ferro fundido cinzento

mais informações

Desenhos

Cantoneiras de fixação sem rasgo em T, em ferro fundido cinzento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1LL1BHSS1XCADAces.PreçoEncomendar
01250-100125sem ranhura10040100125201010 151,64 €
01250-125160sem ranhura125100100160201010 192,80 €
01250-200250sem ranhura200120125250301515 327,00 €
01250-250300sem ranhura250200150300402020 625,60 €
01250-320370sem ranhura320280200370502525 1.572,05 €
01250-400450sem ranhura400280265450603030 2.195,35 €
01250-500550sem ranhura500360315550703535 3.422,40 €
01250-630640sem ranhura630520350640804035 4.290,65 €
01250-700750sem ranhura700600400750804040 4.949,60 €

Cantoneiras de fixação com rasgo em T, em ferro fundido cinzento

mais informações

Desenhos

Cantoneiras de fixação com rasgo em T, em ferro fundido cinzento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1LL1BHH1SS1AXRasgo em TCADAces.PreçoEncomendar
01250-3203701com rasgo em t320280200370655025802514 2.093,00 €
01250-4004501com rasgo em t4002802654507560301003018 2.921,00 €
01250-5005501com rasgo em t5003603155507570351003518 4.276,85 €
01250-6306401com rasgo em t6305203506408080401603522 sob consulta
01250-7007501com rasgo em t70060040075013580401604022 sob consulta
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83