norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Luminárias LED para local de trabalho com carcaça de alumínio,
230 volt, regulagem por dimmer
86050

Luminárias LED para local de trabalho com carcaça de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça: alumínio.
Capas de acabamento: plástico PA, reforçado com fibra de carbono.
Painel difusor: policarbonato.
Botão: plástico ABS/PA.
Versão:Carcaça: cores naturais anodizadas (versão ESD anonizado preto).
Capa de acabamento: preto.
Painel difusor: transparente.
Botão: azul, iluminável (versão ESD laranja, iluminável).
Indicação:Luminárias LED de qualidade industrial robusta para a iluminação no local de trabalho. As luminárias LED estão embutidas em um perfil de alumínio com ranhura traseira 8 tipo I. Por meio da ranhura, é possível a fixação em ranhuras de perfil e superfícies de elementos com os acessórios disponíveis separadamente.

As luminárias LED possuem uma entrada e uma saída de corrente. Elas estão integradas nas capas de acabamento na parte frontal. A conexão à fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente. Com um acoplamento de conexão ou um cabo de ligação, é possível conectar várias luminárias LED diretamente ou com certa distância entre elas (em cadeia de 6 tomadas no máximo, comprimento máximo de 8 m para o cabo de alimentação e de ligação). Potência de conexão máx. 3500 Watt. Luminárias LED adicionais ou triplas de tomadas múltiplas podem ser conectadas à saída de energia.

Com a luminária de LED, as funções liga/desliga, bem como a regulagem da intensidade da luz são controladas por meio do dimmer regulável ao lado da entrada da luminária. A intensidade da luz ajustada por último é salva e disponibilizada automaticamente, quando ligada novamente.

Graças à lente prismática cônica, as luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso, uniforme, sem brilho e livre de cintilação, em branco neutro e agradável. Livres de manutenção, devido ao tempo de vida útil prolongado dos LEDs (até 100.000 horas).
Faixa de temperatura:0 °C até +40 °C.Acessórios:80161 Cabo de alimentação.
80161-05 Cabo de ligação.
80161-10 Acoplamentos de conexão.
80161-49 Capas de cobertura.
07075-01 Porca T, conector direto.
07075-02 Porca T, conector de perfis.
10242-01 Cantoneira de aço.
10905 Placas de conexão.
Indicação de desenho:
1) Lado de entrada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 86050 Luminárias LED para local de trabalho com carcaça de alumínio, 230 volt, regulagem por dimmer 183 kB

Desenhos

Luminárias LED para local de trabalho com carcaça de alumínio,
230 volt, regulagem por dimmer

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
Largura
de
ranhura
LEntrada
comutável
Regulável
Tensão operacional
V
CA
Frequência operacional
Hz
Corrente operacional
máx. A
Ângulo de feixe
Índice de rendição de cores
CADAces.PreçoEncomendar
86050-10X476anodizado natural8476simsim230501680°85 367,87 €
86050-11X476anodizado preto8476simsim230501680°85 551,80 €
86050-10X953anodizado natural8953simsim230501679°85 533,85 €
86050-11X953anodizado preto8953simsim230501679°85 798,55 €
Código do artigo

Temperatura da cor
Eficiência luminosa
lm/W
Fluxo luminoso
lm
Consumo de potência
W
Tipo de proteçãoClasse de proteçãoPotência de conexão
máx. W
Descargas
eletrostáticas
ESD
CADAces.PreçoEncomendar
86050-10X4764000 K (branco neutro)86139617IP20II Isolamento de proteção3500não 367,87 €
86050-11X4764000 K (branco neutro)86139617IP20II Isolamento de proteção3500sim 551,80 €
86050-10X9534000 K (branco neutro)86329440IP20II Isolamento de proteção3500não 533,85 €
86050-11X9534000 K (branco neutro)86329440IP20II Isolamento de proteção3500sim 798,55 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83