norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Luminárias LED para estação de trabalho em caixa de alumínio 5700K, 230 volts, regulável
86050-05

Luminárias LED para estação de trabalho em caixa de alumínio...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Luminária de LED na cor branca, desenvolvida especialmente para uso em ambientes de trabalho, como instalações de produção (alta eficiência e durabilidade), laboratórios (reprodução precisa de cores para resultados exatos) ou estações de montagem (iluminação uniforme para trabalhos finos).Material:Carcaça: alumínio.
Disco de dispersão: polimetilmetacrilato (PMMA).
Capas de acabamento: poliamida (PA).
Versão:Carcaça: anodizada em cor natural.
Disco difusor: microprismas, antirreflexo.
Capas de acabamento: pretas.
Chave liga/desliga com luz indicadora.
Indicação:Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação do local de trabalho. As luminárias de LED são montadas em um perfil de alumínio com uma ranhura 8 na parte traseira. Por meio da ranhura, é possível a fixação em porcas de perfil e a elementos de superfície com os acessórios disponíveis separadamente. Ele é operado por meio de uma chave liga/desliga com luz indicadora.

As luminárias LED têm uma entrada de corrente e uma saída de corrente. Ela é integrado à lateral do perfil de alumínio. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente (plugue Wieland GST18i3). Várias luminárias de LED podem ser conectadas umas às outras com um cabo de ligação.

As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia, 5700K, que é ideal para o trabalho, por meio de um painel microprismático com uma folha difusora atrás dele. O ângulo do feixe é de 90°.

Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.

Certificados / padrões atendidos:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Faixa de temperatura:-10 °C até +50 °CVantagens:A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP40 torna a luz ideal para uso em ambientes internos. A luminária atinge uma reprodução de cores >90 (tipicamente 95), o que a torna ideal para áreas de trabalho com requisitos de alta fidelidade de cores. A alta reprodução de cores melhora o reconhecimento das cores e, portanto, permite um trabalho preciso. Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.Acessórios:80161 Cabo de alimentação.
80161-05 cabo de ligação.
86090 Placas de conexão para ranhura 8.
07090 Porcas martelo para ranhura 8.
10242-01 Cantoneira de aço.
86091 Aparelho de operação do dimmer.
Indicação de desenho:
1) Lado de entrada
2) Lado de saída
3) Conexão para aparelho de operação externo (dimmer)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 86050-05 Luminárias LED para estação de trabalho em caixa de alumínio 5700K, 230 volts, regulável 379 kB

Desenhos

Luminárias LED para estação de trabalho em caixa de alumínio 5700K, 230 volts, regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

LConexãoRegulável
Soquete da lâmpadaConsumo de potência
W
CADAces.PreçoEncomendar
86050-05-111X0472472WIELAND GST18i3simLED integrado~13 278,17 €
86050-05-111X0898898WIELAND GST18i3simLED integrado~26 361,81 €
Código do artigo

Potência da lâmpada
W
Tensão operacional
V
CA
Frequência operacional
Hz
Distribuição de luzÂngulo de feixe
CADAces.PreçoEncomendar
86050-05-111X0472~11,5120-27750-60direto90° 278,17 €
86050-05-111X0898~2350-6050-60direto90° 361,81 €
Código do artigo

Temperatura da cor
Eficiência luminosa
lm/W
Fluxo luminoso
lm
Índice de rendição de cores
Vida útil
lâmpada
CADAces.PreçoEncomendar
86050-05-111X04725700 K (branco luz do dia)1731990>90 (typ. 95)>100.000 h (L80/B10) 278,17 €
86050-05-111X08985700 K (branco luz do dia)1733980>90 (typ. 95)>100.000 h (L80/B10) 361,81 €
Código do artigo

Controle de brilhoTipo de proteçãoClasse de proteçãoGrupo de risco
(DIN EN 62471)
Em cascataDescargas
eletrostáticas
ESD
CADAces.PreçoEncomendar
86050-05-111X0472Disco de microprismaIP40Igrupo livresimnão 278,17 €
86050-05-111X0898Disco de microprismaIP40Igrupo livresimnão 361,81 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83