|
|
86050-10Luminárias LED para estação de trabalho em caixa de alumínio... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Luzes do sistema em LED na cor branca. Luminária de LED de aplicação universal com maior dispersão de luz e distribuição uniforme de luz para uma ampla gama de aplicações em estações de trabalho individuais, linhas de montagem ou máquinas (sem lubrificante de resfriamento e respingo de cavacos).Material:Carcaça: alumínio. Disco de dispersão: plástico. Capas de acabamento: poliamida (PA).Versão:Carcaça: anodizada em cor natural. Disco difusor: microprismas, antirreflexo. Capas de acabamento: pretas.Indicação:Luminárias de LED com qualidade industrial robusta para iluminação do local de trabalho. As luminárias de LED são colocadas em um perfil de alumínio com ilhós de fixação integrados nas capas de acabamento. Os ilhós de fixação permitem a montagem universal em ranhuras de perfil e superfícies. Operação por meio de uma chave liga/desliga.
As luminárias de LED têm um conector de encaixe M12 para a entrada de energia. Ela é integrada ao topo da capa de acabamento. A conexão com a fonte de alimentação é feita por meio de um conector de encaixe M12x1 (3 a 5 pinos).
As luminárias de LED fornecem ao local de trabalho um fluxo luminoso uniforme, sem ofuscamento e sem cintilação, na cor branca da luz do dia de 5200 - 5700K, através de um painel de vidro com microprismas. O ângulo do feixe é de 100°.
Regulável por meio do aparelho de operação disponível separadamente (86091-02). O aparelho de operação pode escurecer a luminária de LED de forma contínua e ligá-la/desligá-la.
Certificados / padrões atendidos: CE, UKCA, ETL Listed (5003529) DIN EN 62471.Faixa de temperatura:-10 °C até +60 °C.Vantagens:A carcaça de alta qualidade é feita de alumínio, o que garante durabilidade, estabilidade e baixo peso. O grau de proteção IP50 torna a luz ideal para uso em ambientes internos. A luminária alcança uma reprodução de cor >85 e impressiona com sua alta saída de luz e excelente reprodução de cor, bem como grande difusão de luz graças à cobertura microprismática.
Graças à longa vida útil dos LEDs de até 100.000 horas (L80/B10), a luminária praticamente não requer manutenção.Acessórios:82100-20 Fonte de alimentação de 24V CC. 86091-02 Aparelho de operação do dimmer.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | L | Conexão | Regulável
| Soquete da lâmpada | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
86050-10-110X0545 | 545 | M12, com código A | sim | LED integrado |  | | 203,26 € | | 86050-10-110X1045 | 1045 | M12, com código A | sim | LED integrado |  | | 315,93 € | |
Código do artigo | Potência da lâmpada W | Tensão operacional V DC | Distribuição de luz | Ângulo de feixe
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
86050-10-110X0545 | ~24 | 24+/-10% | direto | 100° |  | | 203,26 € | | 86050-10-110X1045 | ~48 | 24+/-10% | direto | 100° |  | | 315,93 € | |
Código do artigo | Temperatura da cor
| Eficiência luminosa lm/W
| Fluxo luminoso lm
| Índice de rendição de cores
| Vida útil lâmpada | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
86050-10-110X0545 | 5200 - 5700 K (branco luz do dia) | 155 | 3798 | >85 | >100.000 h (L80/B10) |  | | 203,26 € | | 86050-10-110X1045 | 5200 - 5700 K (branco luz do dia) | 155 | 7596 | >85 | >100.000 h (L80/B10) |  | | 315,93 € | |
Código do artigo | Controle de brilho | Tipo de proteção | Classe de proteção | Grupo de risco (DIN EN 62471) | Em cascata | Descargas eletrostáticas ESD | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
86050-10-110X0545 | Disco de microprisma | IP50 | III | grupo livre | não | não |  | | 203,26 € | | 86050-10-110X1045 | Disco de microprisma | IP50 | III | grupo livre | não | não |  | | 315,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|