norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botão de parada de emergência com botão integrado na carcaça "Minibox", Ø de 22,3 mm, conexão M12
81150-22

Botão de parada de emergência com botão integrado na carcaça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico.
Conexões de contato AgNi, banhadas a ouro 5 µm.
Versão:Botão de pressão vermelho.
Botão de pressão branco.
Carcaça preta/amarela.
Indicação:A Minibox é uma caixa pronta para instalação, totalmente equipada com uma carcaça integrada, incluindo um botão de parada de emergência e botão de pressão. O formato estreito da carcaça é particularmente adequado para montagem sobre perfis de alumínio.

Os botões de parada de emergência servem para desligar manualmente máquinas e equipamentos em caso de perigo. O botão de pressão engata quando pressionado e pode ser desbloqueado novamente, girando-o para a direita ou para a esquerda. O botão vermelho é instalado sobre um fundo amarelo, tornando mais fácil o seu reconhecimento.

Certificado/normas cumpridas:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Dados técnicos:Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Vida útil dos componentes mecânicos: 50.000 ciclos de comutação
Vida útil dos componentes elétricos: 50.000 ciclos de comutação com carga nominal.
NF com ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1, anexo K.

Tensão nominal máxima de isolamento Ui: 250 V.
Corrente contínua térmica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Categoria de uso de acordo com IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V/1,5 A.
DC13: 24 V/2 A.
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -25 °C a +85 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Montagem:A Minibox pode ser montada diretamente sobre perfis de alumínio com ranhuras de 8 mm e em superfícies planas, utilizando o clipe de montagem.

Em alternativa, ao abrir a carcaça, a Minibox também pode ser montada diretamente sobre superfícies planas, através dos furos de fixação com Ø de 4,6 mm, na parte inferior da carcaça.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81150-22 Botão de parada de emergência com botão integrado na carcaça "Minibox", Ø de 22,3 mm, conexão M12 240 kB

Desenhos

Botão de parada de emergência com botão integrado na carcaça "Minibox", Ø de 22,3 mm, conexão M12

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Ø de montagemTipo de
conexão
Número de contatos
normalmente abertos
Número de contatos
normalmente abertos
(tecla)
Número de contatos
normalmente fechados
IluminávelCADAces.PreçoEncomendar
81150-22-21420022,3M12 de 8 pinos, codificação A112não 148,29 €
Código do artigo

Tensão operacional
V
Corrente operacional
mA
Anel de proteção contra bloqueioDesbloqueioTempo de retorno
ms
Tensão de ensaio
Plugue M12
kV
CADAces.PreçoEncomendar
81150-22-2142001-361-250nãoRotação direita/esquerda<101,5 148,29 €
Código do artigo

Indicador de posição do interruptorTipo de proteçãoClasse de proteçãoMonitoramento automáticoInfalívelCADAces.PreçoEncomendar
81150-22-214200simIP65II Isolamento de proteçãosimsim 148,29 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83