norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botão de parada de emergência, versão integrada, Ø de 22,3 mm, conexão de conector terminal reto
81150-04

Botão de parada de emergência, versão integrada, Ø de 22,3 mm,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão:Botão de pressão vermelho.
Moldura amarela.
Indicação:Os botões de parada de emergência servem para desligar manualmente máquinas e equipamentos em caso de perigo. O botão de pressão engata quando pressionado e pode ser desbloqueado novamente, girando-o para a direita ou para a esquerda. O botão vermelho é instalado sobre um fundo amarelo, tornando mais fácil o seu reconhecimento.

Certificado/normas cumpridas:
CE, TÜV Süd, CCC, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dados técnicos:Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Vida útil dos componentes mecânicos: 50.000 ciclos de comutação
Vida útil dos componentes elétricos: 50.000 ciclos de comutação com carga nominal.
NF com ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1, anexo K.
B10d: 250000.

Tensão nominal máxima de isolamento Ui: 250 V.
Corrente contínua térmica: 5 A.

Categoria de uso de acordo com IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V/1,5 A
DC13: 24 V/2 A
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Vantagens:O contato de segurança (versão com contato normalmente aberto [NA]) monitora constantemente a conexão adequada entre o botão de parada de emergência e o elemento de contato. Se o botão de parada de emergência for separado do elemento de contato, devido à instalação negligente ou danos mecânicos, o contato de segurança rompe imediatamente e a máquina é parada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81150-04 Botão de parada de emergência, versão integrada, Ø de 22,3 mm, conexão de conector terminal reto 533 kB

Desenhos

Botão de parada de emergência, versão integrada, Ø de 22,3 mm, conexão de conector terminal reto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Ø de montagemTipo de
conexão
Número de contatos
normalmente abertos
Número de contatos
normalmente fechados
Torque de aperto
Porca de montagem
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
81150-04-20220022,3Plugue plano de 2,8 x 0,5 mm-21,3-1,9 20,91 €
81150-04-21220022,3conector terminal reto 2,8 x 0,5 mm121,3-1,9 26,77 €
Código do artigo

IluminávelAnel de proteção contra bloqueioResistência de contato
m Ohm
DesbloqueioTempo de retorno
ms
CADAces.PreçoEncomendar
81150-04-202200nãonão<50rotação direita/esquerda<10 20,91 €
81150-04-212200nãonão<50rotação direita/esquerda<10 26,77 €
Código do artigo

Indicador de posição do interruptorTipo de proteçãoMonitoramento automáticoGrau de sujidadeInfalívelCADAces.PreçoEncomendar
81150-04-202200simIP65/IP67não3sim 20,91 €
81150-04-212200simIP65/IP67não3sim 26,77 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83