norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botão de parada de emergência com carcaça integrada "Minibox", Ø de 22,3 mm, guia para cabos M16
81150-20

Botão de parada de emergência com carcaça integrada "Minibox", Ø...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão:Botão de pressão vermelho.
Carcaça preta/amarela.
Indicação:A Minibox é uma caixa pronta para instalação, totalmente equipada com uma carcaça integrada, incluindo um botão de parada de emergência. O formato estreito da carcaça é particularmente adequado para montagem em perfis de alumínio.

Os botões de parada de emergência servem para desligar manualmente máquinas e equipamentos em caso de perigo. O botão de pressão engata quando pressionado e pode ser desbloqueado novamente, girando-o para a direita ou para a esquerda. O botão vermelho é instalado sobre um fundo amarelo, tornando mais fácil o seu reconhecimento.

Certificado/normas cumpridas:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dados técnicos:Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Vida útil dos componentes mecânicos: 50.000 ciclos de comutação
Vida útil dos componentes elétricos: 50.000 ciclos de comutação com carga nominal.
NF com ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1, anexo K.

Tensão nominal máxima de isolamento Ui: 250 V.
Corrente contínua térmica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Categoria de uso de acordo com IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V/1,5 A.
DC13: 24 V/2 A.
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -25 °C a +85 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Montagem:A Minibox pode ser montada diretamente sobre perfis de alumínio com ranhuras de 8 mm e em superfícies planas, utilizando o clipe de montagem.

Ao abrir a carcaça, a Minibox também pode ser montada diretamente sobre superfícies planas, através dos furos de fixação com Ø de 4,6 mm.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81150-20 Botão de parada de emergência com carcaça integrada "Minibox", Ø de 22,3 mm, guia para cabos M16 333 kB

Desenhos

Botão de parada de emergência com carcaça integrada "Minibox", Ø de 22,3 mm, guia para cabos M16

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Ø de montagemComprimento de isolamento
mm
Tipo de
conexão
Seção transversal
de conexão máx.
(mm²)
Número de contatos
normalmente fechados
IluminávelCADAces.PreçoEncomendar
81150-20-20320022,35Borne à mola0,2-1,52não 90,59 €
Código do artigo

Anel de proteção contra bloqueioResistência de contato
m Ohm
DesbloqueioEntrada de cabosTempo de retorno
ms
CADAces.PreçoEncomendar
81150-20-203200não<100Rotação direita/esquerdaM16 fraturável<10 90,59 €
Código do artigo

Indicador de posição do interruptorTipo de proteçãoClasse de proteçãoMonitoramento automáticoInfalívelCADAces.PreçoEncomendar
81150-20-203200simIP65II Isolamento de proteçãonãosim 90,59 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83