norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de fixação com componente de agulhas
33227

Suporte de fixação com componente de agulhas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:Ideal para fixação de peças moldadas. As agulhas com molas se adaptam à forma da peça de trabalho, quando esta for
pressionada. A peça de trabalho é fixada através do encaixe nas agulhas.
Desta maneira, as peças de trabalho podem ser posicionadas e fixadas de forma replicável no porta-ferramentas.

Fornecimento: suporte de agulhas com dispositivo de fixação composto de trilho, coluna e fixador de aço mola.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33227 Suporte de fixação com componente de agulhas 439 kB
 Sistema de troca rápida 1,7 MB

Desenhos

Suporte de fixação com componente de agulhas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1HLL1Pino-ØCurso da mola
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
33227-25383450345956382,510 1.611,36 €
33227-505548724885,78155512 1.573,89 €
33227-5095831108395,712595512 2.334,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83