norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, esfera em duroplástico PF 31 preto.Versão:peça brunida.Indicação:O curso máx. de 15 mm é atingido ao girar a espiral 180°. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33182 Mangote com mola e espiral 223 kB

Desenhos

Mangote com mola e espiral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL1Ponta de centragem adequadaPressão inicial
F1 aprox
N
Pressão final
F2 aprox
N
CADAces.PreçoEncomendar
33182-0232414933190-02096
33190-02113
33190-02105
100137  992,45 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83