norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, mancal para eixo GJL 200.Versão:Pecas de aço brunido, mancal para eixo pintado.Indicação:Veja exemplo de aplicação dos dispositivos de medição. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33140 Dispositivos de medição 301 kB

Desenhos

Dispositivos de medição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

L em L1 = 32
(com ponta centralizadora fixa 33190-02096)
L em L1 = 49
(com ponta centralizadora fixa 33190-02113)
CADAces.PreçoEncomendar
33140-240444274-444240-410 1.854,09 €
33140-410524444-524410-490 1.859,32 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83