norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Braços de medição item 33150.
Aplicação:Para medições de altura.Montagem:- Desmonte a coluna giratória completamente.
- Fixe a coluna de guia com a arruela e o parafuso de cabeça cilíndrica na mesa de medição.
- Coloque o anel de fixação cônico e durante o procedimento de fixação, pressione-o sobre a superfície de apoio.
- Introduza a bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o braço de medição na bucha de guia cônica giratória.
- Fixe o anel de centragem cônico com dois pinos roscados.
- Introduza o pino de fixação na coluna de guia.
- Deslize o anel cônico na coluna de guia até que o pino de fixação alcance a fenda no anel cônico. Certifique-se de que o anel cônico encaixe sem folgas.
- Monte a mola de pressão com o anel de aperto sobre o bloco, para evitar folga axial.
- Observe a seguinte regra geral: Lubrifique todas as áreas de funcionamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33110 Colunas giratórias 206 kB

Desenhos

Colunas giratórias

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

H1CADAces.PreçoEncomendar
33110-13013043 505,82 €
33110-16016073 509,30 €
33110-200200113 516,30 €
33110-250250163 586,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83