norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Elementos de encaixe para medição em metal duro rosca M2,5
33058

Elementos de encaixe para medição em metal duro rosca M2,5

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Nenhum texto do catálogo disponívelParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33058 Elementos de encaixe para medição em metal duro rosca M2,5 188 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Designação do artigo

CADAces.PreçoEncomendar
33058-515ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 36,12 €
33058-520ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 51,97 €
33058-525ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 47,50 €
33058-530ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 64,47 €
33058-540ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 45,52 €
33058-545ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 58,44 €
33058-550ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 27,90 €
33058-555ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 22,72 €
33058-560ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 22,77 €
33058-565ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 39,62 €
33058-570ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 50,05 €
33058-575ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO METAL DURO 8,17 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83