norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Elementos de encaixe para medição em aço, endurecidos rosca M2,5
33058

Elementos de encaixe para medição em aço, endurecidos rosca M2,5

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33058 Elementos de encaixe para medição em aço, endurecidos rosca M2,5 182 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFigura

Designação do artigo

CADAces.PreçoEncomendar
33058-015ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 6,00 €
33058-020ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 6,95 €
33058-025ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 12,05 €
33058-030ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 14,04 €
33058-035ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 12,05 €
33058-040ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 12,05 €
33058-045ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 24,09 €
33058-050ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 24,09 €
33058-055ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 24,09 €
33058-060ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 14,93 €
33058-065ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 9,30 €
33058-070ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 11,13 €
33058-075ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 23,17 €
33058-080ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 9,74 €
33058-085ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 9,38 €
33058-090ELEM. DE ENC. P/ MEDIÇÃO ENDURECIDA AÇO 3,57 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83