norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conjuntos com 11 peças de elementos de encaixe para medição
33058

Conjuntos com 11 peças de elementos de encaixe para medição

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elementos de encaixe para medição em aço, endurecido. Caixa de armazenamento em plástico.Versão:peça brunida.Versão da rosca:Rosca M2,5.
Conteúdo:
9 Elementos de encaixe
1 Extensão (comprimento 30 mm)
1 Caixa de armazenamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33058 Conjuntos com 11 peças de elementos de encaixe para medição 81,6 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoVersão 1Materiais

CADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83