norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Aparelho verificador de concentricidade para diâmetros de até 35 mm
32501

Aparelho verificador de concentricidade para diâmetros de até...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoIndicação:Aparelho de medição adequado para obter medições de concentricidade, impactos e de perpendicularidade.
Através da sua constituição robusta, o aparelho verificador de concentricidade pode ser utilizado tanto em laboratórios de metrologia quanto em oficinas. Colocação simples das peças de trabalho de medição através de rolos de pressão levantáveis. Através do deslizador linear de fácil movimentação, o relógio comparador pode ser posicionado livremente.
Dados técnicos:Faixa de teste de Ø 5 mm até Ø 35 mm.
Distância dos rolos de medição mín. 29 mm.
Percurso do deslizador de guia máx. 100 mm.
Força regulável do rolo de pressão.
Rotação dos rolos de medição efetuada através do acionamento por engrenagem.

Precisão dos rolos: paralelismo e coaxialidade de ambos os rolos de medição máx. 2 μm.

Pedestal de granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Aparelho verificador de concentricidade para diâmetros de até 35 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
32501-01Aparelho Verificador De Concentricidade 2.921,53 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83