norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Fuso de medição em aço inoxidável.
Versão:Fuso de medição endurecido e retificado.Indicação:Campo de leitura giratório 280°
Haste de fixação normalizada Ø 8h6
Ponta substituível
Rosca M2.5
Classe de proteção IP42
Funções:– Sistema de medição comutável mm/pol
– PRESET

Eletrônica desligável.
Display de LCD com 6 dígitos.
Dígitos extragrandes.
Altura do dígito 8,5 mm.
Velocidade de deslocamento de 1,5 m/s.
Interface de dados: Digimatic, Opto RS-232C, USB padrão de fábrica.
Duração operacional da bateria aprox. 2000 h.
Fornecimento incl. bateria de tipo CR2032.
Acessórios:Bateria de reposição tipo CR2032
código de pedido 32510-20.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 32542 Relógios comparadores digitais 203 kB

Desenhos

Relógios comparadores digitais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

Tipo

ABMargem de
medição
mm
Resolução
mm
Precisão
mm
Repetibilidade
µm
Força de
medição
N
CADAces.PreçoEncomendar
32542-01Relógio comparadorPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  632,64 €
32542-02Relógio comparadorPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  541,72 €
32542-03Relógio comparadorPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  623,55 €
32542-04Relógio comparadorPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  501,91 €
32542-012Relógio comparador com certificado de calibraçãoPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  676,87 €
32542-022Relógio comparador com certificado de calibraçãoPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  577,75 €
32542-032Relógio comparador com certificado de calibraçãoPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  667,97 €
32542-042Relógio comparador com certificado de calibraçãoPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  549,27 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83