norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier
10921-13

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les supports d'accrochage servent à accrocher des convoyeurs à rouleaux en acier dans un profilé aluminium de 40 mm.

Introduire le convoyeur à rouleaux dans le support d'accrochage et l'accrocher au profilé aluminium. Si nécessaire, le support d'accrochage peut également être vissé.

Forme A : sans butée.
Forme B : avec butée. Ce support d'accrochage sert de butée pour les marchandises et les porte-pièces en bout de ligne de convoyage.
Contenu de la livraison1 support d'accrochageCaractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10921-13 Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier 195 kB

Dessins (aperçu complet)

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme A

plus d'infos

Dessins

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme A

Sélection/filtre d'articles

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme B

plus d'infos

Dessins

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83