norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Raccords en T Ø30 avec raccordement à la rainure 8 type I
avec dispositif anti-rotation
10901-04

Raccords en T Ø30 avec raccordement à la rainure 8 type I avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Finition :polies.
Pièces de montage zinguées.
Nota :Convient aux tubes ronds et aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Pour un raccordement à angle droit. Le raccord en T permet d'associer des tubes ronds et des tubes profilés à des profilés aluminium avec rainure 8 de type I. La plaque d'adaptation est vissée à la rainure 8 du profilé aluminium de manière à éviter toute rotation. Pour ce faire, deux des quatre dispositifs anti-rotation doivent être ôtés.

Le raccord en T avec raccordement à la rainure 8 possède un dispositif anti-rotation intégré très résistant. Celui-ci assure un alignement précis et durable des tubes profilés de Ø30. En cas de besoin, les dispositifs anti-rotation peuvent être ôtés à l'aide d'un tournevis plat. Ceci est nécessaire pour fixer des tubes ronds de Ø30 dans le raccord en T.
Contenu de la livraison2 demi-raccords en T.
1 plaque d'adaptation
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguée.
1 écrou autobloquant ISO 10511 - M6, zingué.

L'article est livré prémonté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10901-04 Raccords en T Ø30 avec raccordement à la rainure 8 type I avec dispositif anti-rotation 293 kB

Dessins

Raccords en T Ø30 avec raccordement à la rainure 8 type I
avec dispositif anti-rotation

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83