norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Finition :polies.
Pièces de montage zinguées.
Nota :Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Pour le renforcement de deux tubes profilés. Idéal pour les structures en treillis et les entretoises diagonales pour renforcer les constructions. Grâce aux deux demi-raccords, l'entretoise d'angle peut également être montée ultérieurement sur des constructions existantes afin de les renforcer.
Contenu de la livraison2 demi-entretoises d'angle 90°.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.

L'article est livré prémonté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10901-20 Entretoises d'angle 90° Ø30 type I 198 kB

Dessins

Entretoises d'angle 90° Ø30 type I

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83