norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Vis H en acier.
Finition :Corps noir.
Vis H zinguée.
Nota :Grâce au bord supérieur plat et au boulon hexagonal noyé, ce type de pieds de montage convient tout particulièrement pour l’équipement de surfaces planes. La hauteur du pied de montage est réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage.Indication de dessin :
1) Pièce d'extrémité
2) Ecrou
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27841 Pied de montage réglable 154 kB

Dessins

Pied de montage réglable

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABDD2
pour vis à
tête fraisée
H1SW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
27841-30043020,530M435-50221,5 7,83 €
27841-4006402840M645-65301,5 8,63 €